Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0082 - Bügelspanner vertikal mit Gegenhalter
Stückliste
K0082.0450
BESTKIPP
Bestellnummer
K0082.0450
MATERIAL
Grundkörper
Stahl
POS
Position
OG
Öffnungswinkel Griff
145 °
HANDKRAFT
Handkraft
200 N
F2
Haltekraft
7000 N
F1
Zugkraft
4500 N
A
Länge
51 mm
A1
Länge
32 mm
A2
Länge
8.0 mm
A3
Länge
19 mm
A4
Länge
40 mm
B
Breite
64 mm
B1
Breite
45 mm
B2
Breite
36 mm
B3
Breite
28 mm
D
Durchmesser
8.5 mm
D1
Durchmesser
8 mm
H
Höhe
85 mm
L1MIN
Verstellweg
1 mm
L1MAX
Verstellweg
40 mm
L2
Spannweg
45 mm
L3
Länge
152 mm
S
Höhe
4.0 mm
GEW
Gewicht ca.
0.7108 kg
INFO
Technische Information
Info
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245035298
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D